ZHCY190B february 2022 – april 2023 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
区域拓扑需要更加注重网络连接;因此,外设元件快速互连 [PCIe] 和千兆位以太网等高带宽接口的发展势头强劲。正确的物理层 (PHY) 可以满足带宽要求。
图 7 是一个典型区域模块的方框图,其中包含高速通信链路。鉴于不同的吞吐量需求,以及为了向区域模块和中央计算之间的流量组合提供带宽,千兆位以太网和 PCIe 可能至关重要。在多种情况下,为远距离电缆连接部署 PCIe 重计时器或转接驱动器器件可能是有利的。对于与传感器和传动器之间的区域模块连接,可能需要带宽要求更低,因此成本更低的总线系统(例如 LIN)。业界普遍的做法是提供一条具有标准化软件控制功能的标准化总线,以采用一种完全基于服务和软件的方法。
为了使所有链路都适应未来需求,网络拓扑可保障备用带宽,尤其是区域模块和中央计算之间的备用带宽,从而在维护现有和已验证硬件的同时实现软件升级。