ZHCY190B february 2022 – april 2023 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
区域 E/E 架构会显著影响车辆边界(即所谓的边缘)的感应和驱动功能。在域架构中,通常由靠近传感器或传动器的专用 ECU 执行这些功能。新特性和功能通常会产生新的 ECU,每个 ECU 都具有专用的电池电源和网络线路,从而进一步增加线束的复杂性。通过将多个 ECU 的逻辑输入/输出 (I/O) 功能合并到区域模块中,并保持传感器和传动器的位置,引入区域模块可以极大地降低线束的复杂性。这会将物理和逻辑 I/O 功能分离开,如图 5 所示,从而带来了新的挑战并需要新的解决方案。