ZHCUBQ4
January 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
术语
1.2
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
EnDAT 2.2 接口
2.3.2
SDFM 接口
2.3.3
EPWM 接口
2.3.4
ICSS-PRU IEP
2.3.5
EtherCAT CiA402 速度控制
3
系统设计
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.4
测试结果
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
2.3.4
ICSS-PRU IEP
以下参数适用于 IEP CMP 设置:
50kHz EPWM 周期时间
50kHz FOC 环路更新(在 EnDAT ISR 中)
从 EtherCAT 客户端 (ICSSG1) 到同步 EPWM 时钟的 SYNC_OUT0
PRU_ICSSG0 IEP0 周期设置为 6000 (300000000/50000)
它也是 EPWM 周期
PRU_ICSSG 基于 IEP0 的地址为 0x3002E000
设置 CMP4 以触发 Σ-Δ 编码电流反馈数据采样:
每个 IEP 或 EPWM 周期一个 CMP4:10μs(在 gTestSdfmPrms.firstSampTrigTime 中定义)
在 initPruSddf 中设置
设置 CMP3 和 CMP6 以触发 EnDAT 2.2 编码位置反馈数据采样:
每个 IEP 或 EPWM 周期一个 CMP3 和 CMP6:3000ns(在 endat_periodic_interface.cmp3 和 endat_periodic_interface.cmp6 中定义)
在 endat_config_periodic_mode 中设置