本节介绍了如何加载并运行测试软件:
在导入和编译系统项目后,R5F_0_0、R5F_0_1 和 R5F_1_0 的可执行二进制文件会显示在 CCS 工作区目录中: C:\ti\ccs_ws_1250_am243x_mcsdk_09.01.00.01
- 使用目标配置文件连接到目标 AM243x LP
- 加载并运行电机控制 1 — R5F_0_0
- 停止 R5F_0_0
- 加载并运行 single_chip_servo_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang
- 电机 1 应以 120RPM 的速度开始旋转
- 加载并运行电机控制 2 — R5F_0_1
- 停止 R5F_0_1
- 加载并运行 single_chip_servo_am243x-lp_r5fss0-1_nortos_ti-arm-clang
- 电机 2 应以 120RPM 的速度开始旋转
- 加载并运行 EtherCAT CiA402 客户端 — R5F_1_0
- 停止 R5F_1_0
- 加载并运行
ethercat_slave_cia402_demo_am243x-lp_r5fss1-0_freertos_ti-arm-clang
- EtherCAT CiA402 客户端器件现在可以由 TwinCAT (PLC) 进行检测了