ZHCUBO0
November 2023
1
BQ76907 评估模块
商标
1
特性
1.1
套件内容
1.2
订购信息
1.3
BQ76907 电路模块性能规格汇总
1.4
所需设备
2
BQ76907 EVM 快速入门指南
2.1
准备工作
2.2
快速入门
3
Battery Management Studio 软件
3.1
系统要求
3.2
安装 BQStudio
3.3
BQ76907 bqz 文件安装
3.4
BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
3.5
命令
3.6
数据存储器
3.6.1
输入、保存和加载配置
3.7
命令序列
4
BQ76907 电路模块使用
4.1
电池仿真器
4.2
利用负载电流进行评估
4.3
评估充电和放电电流
4.4
利用仿真电流进行评估
4.5
减少电池节数
4.6
连接电池
4.7
连接到主机
4.8
硬件配置
4.8.1
配置跳线
4.9
配置寄存器编程
5
BQ76907EVM 电路模块物理结构
5.1
电路板布局
5.2
物料清单
5.3
原理图
1.4
所需设备
在简单演示中运行 BQ76907 EVM 需要以下设备:
电压为 0–50V、电流为 2.5A 的直流电源
直流电压表
具有 USB 端口的计算机,兼容 Windows 操作系统,可访问互联网
用于连接设备的测试引线
电子负载或各类电阻器
可能需要额外的设备来操作 BQ76907 以进行更广泛的演示。