ZHCUBO0 November   2023

 

  1.   1
  2.   BQ76907 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 BQ76907 电路模块性能规格汇总
    4. 1.4 所需设备
  5. 2BQ76907 EVM 快速入门指南
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 快速入门
  6. 3Battery Management Studio 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 安装 BQStudio
    3. 3.3 BQ76907 bqz 文件安装
    4. 3.4 BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
    5. 3.5 命令
    6. 3.6 数据存储器
      1. 3.6.1 输入、保存和加载配置
    7. 3.7 命令序列
  7. 4BQ76907 电路模块使用
    1. 4.1 电池仿真器
    2. 4.2 利用负载电流进行评估
    3. 4.3 评估充电和放电电流
    4. 4.4 利用仿真电流进行评估
    5. 4.5 减少电池节数
    6. 4.6 连接电池
    7. 4.7 连接到主机
    8. 4.8 硬件配置
      1. 4.8.1 配置跳线
    9. 4.9 配置寄存器编程
  8. 5BQ76907EVM 电路模块物理结构
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

输入、保存和加载配置

BQ76907 的大多数配置是通过在数据存储器中设置值来完成的。使用“Data Memory”(数据存储器)视图中的按钮可访问数据存储器中的各个位置。面板顶部的 Parameter View 可选择基本参数,用于显示常用参数;或选择所有参数,用于显示更多配置参数。选择并输入值可更改数据值。参数寄存器是位字段,选中寄存器或其值时,从弹出框中选择位可改变这些字段。位更改后必须写入数据存储器,在位字段下方提供了一个按钮用于写入数据存储器。图 3-6 展示了“Enabled Protections A”的位字段,这是 EVM 最基本的设置之一,通常必须更改。

GUID-20220708-SS0I-76XS-CKKP-D7NCZBLW4CRN-low.png图 3-6 数据存储器位字段更改

通过更改存储器来更改配置可立即生效,但启用 FET 应使用 FET_ENABLE 命令。在 FET 上启用保护和启用保护操作还不够,必须使用该命令来启用 FET。

“Data Memory”视图中的 Export 工具可用于将配置数据保存为逗号分隔值文件格式,通过电子表格程序即可访问此类文件。在导出前使用 Read All 按钮读取数据,可从器件中加载数据,而不是仅加载视图中的值。Import(导入)工具可将保存的文件加载到视图中,以便将其写入器件。Write All 工具可将视图中的所有值写入器件中的寄存器。