ZHCUBO0 November   2023

 

  1.   1
  2.   BQ76907 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 BQ76907 电路模块性能规格汇总
    4. 1.4 所需设备
  5. 2BQ76907 EVM 快速入门指南
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 快速入门
  6. 3Battery Management Studio 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 安装 BQStudio
    3. 3.3 BQ76907 bqz 文件安装
    4. 3.4 BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
    5. 3.5 命令
    6. 3.6 数据存储器
      1. 3.6.1 输入、保存和加载配置
    7. 3.7 命令序列
  7. 4BQ76907 电路模块使用
    1. 4.1 电池仿真器
    2. 4.2 利用负载电流进行评估
    3. 4.3 评估充电和放电电流
    4. 4.4 利用仿真电流进行评估
    5. 4.5 减少电池节数
    6. 4.6 连接电池
    7. 4.7 连接到主机
    8. 4.8 硬件配置
      1. 4.8.1 配置跳线
    9. 4.9 配置寄存器编程
  8. 5BQ76907EVM 电路模块物理结构
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

减少电池节数

为确保正常运行,必须使用 BQ76907 的顶部和底部电池。可按照自上而下(第一个除外)的顺序,短接未使用的电池输入,从而减少电池节数。为进行基本评估可将电池节数减少,方法是在输入端子块上短接未使用的电池。短接电池时请遵循数据表中的建议。输入端子块处的短路既适用于电池模拟器的运行,也适用于电池的运行,但在瞬变测试中会产生一些副作用,因为它将短接的电阻并联至电池 IC,而 IC 的电容器为所用输入提供了信号路径。请参阅图 4-4,了解将电池减少至 5 节的配置示例。为了在瞬态环境中通过减少电池节数实现最佳评估,请将电容器上的 VCx 引脚短接并移除未使用的输入电阻器。使用电池仿真器时,仍需要在端子块上短接未使用的电池,以消除仿真电池电压。建议在端子块螺钉端子上短接电池输入,如果针对不同的电池节数重新使用电路板,很显然应该这么做。表 4-1 展示了减少电池节数的配置建议。

表 4-1 减少电池节数
未使用的电池
(从底部的电池 1 开始编号)
短接电池输入端子要移除的输入电阻器使用 0 欧姆代替电容器短接 IC 输入
电池芯 6CELL6 至 CELL5R7C6VC6 至 VC5
电池芯 4CELL4 至 CELL3R9C8VC4 至 VC3
GUID-20220718-SS0I-KCVN-9ZQM-SHQNXK0LSGWK-low.svg图 4-4 5 节电池简单评估配置示例