ZHCUBO0 November   2023

 

  1.   1
  2.   BQ76907 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 BQ76907 电路模块性能规格汇总
    4. 1.4 所需设备
  5. 2BQ76907 EVM 快速入门指南
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 快速入门
  6. 3Battery Management Studio 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 安装 BQStudio
    3. 3.3 BQ76907 bqz 文件安装
    4. 3.4 BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
    5. 3.5 命令
    6. 3.6 数据存储器
      1. 3.6.1 输入、保存和加载配置
    7. 3.7 命令序列
  7. 4BQ76907 电路模块使用
    1. 4.1 电池仿真器
    2. 4.2 利用负载电流进行评估
    3. 4.3 评估充电和放电电流
    4. 4.4 利用仿真电流进行评估
    5. 4.5 减少电池节数
    6. 4.6 连接电池
    7. 4.7 连接到主机
    8. 4.8 硬件配置
      1. 4.8.1 配置跳线
    9. 4.9 配置寄存器编程
  8. 5BQ76907EVM 电路模块物理结构
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

电路板布局

BQ76907EVM 电路模块是一个 2.175 英寸 × 4.4 英寸的 2 层电路卡组件。其布局被设计为左侧边缘具有连接到端子块的电池接头,易于组装。电池包端子用端子块连接到底部边缘。使用宽布线区域降低高电流路径的电压降。具有 USB 连接器的板载接口适配器位于右下角。

请参阅本文档的配置和操作部分中的其他信息。

GUID-20220708-SS0I-NSPJ-HC9F-FZ48HSSKRT1M-low.svg图 5-1 顶层
GUID-20220708-SS0I-JPDM-CZG4-W1HM0HQDN5XZ-low.svg图 5-2 底层