ZHCUBO0 November   2023

 

  1.   1
  2.   BQ76907 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 BQ76907 电路模块性能规格汇总
    4. 1.4 所需设备
  5. 2BQ76907 EVM 快速入门指南
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 快速入门
  6. 3Battery Management Studio 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 安装 BQStudio
    3. 3.3 BQ76907 bqz 文件安装
    4. 3.4 BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
    5. 3.5 命令
    6. 3.6 数据存储器
      1. 3.6.1 输入、保存和加载配置
    7. 3.7 命令序列
  7. 4BQ76907 电路模块使用
    1. 4.1 电池仿真器
    2. 4.2 利用负载电流进行评估
    3. 4.3 评估充电和放电电流
    4. 4.4 利用仿真电流进行评估
    5. 4.5 减少电池节数
    6. 4.6 连接电池
    7. 4.7 连接到主机
    8. 4.8 硬件配置
      1. 4.8.1 配置跳线
    9. 4.9 配置寄存器编程
  8. 5BQ76907EVM 电路模块物理结构
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图

BQStudio 用于与 BQ76907 通信以进行评估,它包含多种工具,可在评估期间帮助 BQ76907 进行配置、校准和数据显示。

虽然软件在不连接接口板或供电设备的情况下也能运行,但还是建议在启动软件时连接二者并将器件打开。请遵循快速入门一节中的说明。图 2-1 展示了 BQStudio 软件运行时的典型连接。

从桌面快捷方式 Battery Management Studio 或“开始”菜单启动软件。

启动后,软件会寻找通信接口和器件。如果未找到器件,它会打开“Target Selection Wizard”(目标选择向导)。在第一个窗口中选择“Monitor”(监控)或“All”(全部)类别,并点击 Next(下一步)按钮。在第二个窗口,从列表中选择最新或适当的 BQ76907 版本,并点击 Finish 按钮。软件会记住该选择,直到重启。如果未找到器件,会出现 Proceed?(继续?)窗口,用户必须做出选择。 如果软件仍无法找到器件,将出现 Battery Management Studio 弹出窗口,显示通信状态。确认该消息以继续操作。

GUID-20220708-SS0I-FKJL-RPX4-P2DNPVSPMV1D-low.png图 3-1 目标选择向导

如果软件启动时没有通信接口适配器,Battery Management Studio 弹出窗口将指示没有可用的适配器。确认该消息以继续操作。Battery Management Studio 屏幕的边框左下角将显示错误。连接适配器,更正该问题,并重启软件。

BQStudio 包含用户指南,该指南介绍了该软件的一般性操作。请选择菜单中的 Help | Help Contents 了解相关信息。

此时出现 BQStudio 窗口,如图 3-2 中所示。寄存器区域为空白,因为未连接器件。

当光标悬停在某个项的名称上时,BQStudio 的中央面板会显示工具提示。工具提示对该项进行了说明。大约 30 秒后工具提示会关闭。要避免显示工具提示,将光标移动到值或单位列上,或移动到 Dashboard 面板。

GUID-20220722-SS0I-FQP7-Z7SH-GQRP0X1CTLKJ-low.png图 3-2 不包含器件的 BQStudio 窗口

如果没有器件,BQStudio 的功能会减少。可以浏览工具、检查数据字段,但不能输入数据。

窗口左侧的 Dashboard 会显示适配器、器件,并简单显示电压和电流。仪表板会定期更新,除非点击横幅停止自动刷新。窗口右侧为 Commands 面板。

窗口的中央面板最初显示寄存器选项卡。寄存器部分显示了器件状态寄存器,检测到器件后即会读取。若要更新寄存器值,请选择“Registers”(寄存器)选项卡顶部的 Refresh (刷新)按钮。若要反复读取寄存器,请选择 Scan(扫描)按钮。若要反复读取寄存器值并记录到文件中,请选择 Start Log(开启日志)按钮并根据提示保存日志文件。 如果日志正在运行,请选择 Stop Log(停止日志)以结束日志并关闭文件。 可通过 Parameter View(参数视图)选择基本参数,以显示常用寄存器;或选择所有参数,以显示更多寄存器。

如果在 BQStudio 启动后连接了通电器件,Dashboard 面板会自动检测器件并更新器件和寄存器显示。图 3-3 展示了连接器件后的寄存器显示。

GUID-20220722-SS0I-JWQZ-LGSL-XZWQWR78PDBB-low.png图 3-3 包含器件的寄存器视图

窗口顶部显示了该器件的可用工具,点击工具图标可进行选择。 也可从“View”菜单中选择工具,如图 3-4 中所示。打开新工具会改变窗口中央的选项卡。这些工具将在后续部分介绍。并非所有器件都具有所介绍的所有工具。可同时激活多种工具,使用中央面板显示的多种工具会在中央部分顶部作为选项卡显示。这些选项卡可根据需要点击“X”关闭,但关闭选项卡可能会终止该选项卡中运行的操作。

GUID-20220722-SS0I-G6JF-T8JK-DJ8PB5C8TMHM-low.png图 3-4 工具选择