ZHCUBO0 November 2023
BQ76907 电路模块物料清单中显示了该电路模块的物料清单。替换部件可用于组件的制造。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | BMS057 | 不限 | ||
C1 | 1 | 1uF | 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | EMK212B7105KG-T | Taiyo Yuden |
C2 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | 885012207103 | Wurth Elektronik |
C3、C15 | 2 | 100pF | 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | C0603C101J5GACTU | Kemet |
C4 | 1 | 1uF | 电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 | 1206 | CGA5L3X7R1H105K160AB | TDK |
C5、C6、C7、C8、C9、C10、C12、C13 | 8 | 0.22µF | 电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1H224K080AB | TDK |
C11 | 1 | 470pF | 电容,陶瓷,470pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C0603C471K5RACTU | Kemet |
C14、C18、C19、C20、C21 | 5 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206095 | Wurth Elektronik |
C22、C24、C27、C28、C30 | 5 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | 885012205037 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
C23、C29、C31 | 3 | 0.47uF | 电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | 04026D474KAT2A | AVX |
C25,C26 | 2 | 10uF | 电容,陶瓷,10µF,16V,+/-10%,X5R,0805 | 0805 | CL21A106KOQNNNG | Samsung Electro-Mechanics(三星电机) |
C32 | 1 | 2200pF | 电容,陶瓷,2200pF,10V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | 885012205008 | Wurth Elektronik |
D1、D2、D3 | 3 | 40V | 二极管,肖特基,40V,0.2A,SOT-323 | SOT-323 | BAS40W-7-F | Diodes Inc. |
D4 | 1 | 1.8V | 二极管,齐纳二极管,1.8V,500mW,SOD-123 | SOD-123 | ||
D6 | 1 | 16V | 二极管,齐纳,16V,500mW,SOD-123 | SOD-123 | MMSZ5246B-7-F | Diodes Inc. |
D7、D8、D9 | 3 | 绿色 | LED,绿色,SMD | LED_0603 | 150060VS75000 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
J1、J2、J5、J6、J7、J8 | 6 | 接头,100mil,2x1,锡,TH | 接头,2 引脚,100mil,锡 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司) | |
J3 | 1 | 端子块,8x1,3.5mm,TH | 8x1 端子块 | OSTTE080161 | On-Shore Technology | |
J4 | 1 | 接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH | 4x1 R/A 接头 | 22/05/3041 | Molex | |
J9 | 1 | 端子块,3.5mm,垂直,4 位置 PCB | HDR4 | OSTTE040161 | On Shore Technology | |
J10 | 1 | 接头,100mil,7x2,锡,TH | 接头,7x2,100mil,锡 | PEC07DAAN | Sullins Connector Solutions | |
J11 | 1 | 插座,Micro-USB Type B,0.65mm,5x1,R/A,底部安装 SMT | 插座,0.65mm,5x1,R/A,SMT | 47346-1001 | Molex | |
J12 | 1 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
J13 | 1 | 接头,2.54mm,4x1,锡,TH | 接头,2.54mm,4x1,TH | 22284043 | Molex(莫仕) | |
Q1、Q2 | 2 | 60V | MOSFET,N 沟道,60V,172A,DNK0008A (VSON-CLIP-8) | DNK0008A | CSD18532Q5B | 德州仪器 (TI) |
Q3 | 1 | -20V | MOSFET,P 沟道,-20V,-0.2A,SOT-416 | SOT-416 | ||
R1 | 1 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale |
R2、R17、R18 | 3 | 100 | 电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW0603100RJNEA | Vishay-Dale |
R3、R4、R5、R28、R29 | 5 | 10k | 电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060310K0JNEA | Vishay-Dale |
R6、R7、R8、R9、R11、R12、R13、R14 | 8 | 10.0 | 电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CRCW120610R0FKEA | Vishay-Dale |
R10 | 1 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06033K00JNEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
R15,R16 | 2 | 5.1k | 电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | RC0603FR-072KL | Yageo |
R20 | 1 | 10Meg | 电阻,10M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060310M0JNEA | Vishay-Dale |
R21 | 1 | 0.001 | 电阻,0.001,1%,1W,1210 | 1210 | PMR25HZPFV1L00 | Rohm(罗姆) |
R22、R23、R24、R25、R26、R27、R30 | 7 | 200 | 电阻,200,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CRCW1206200RFKEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
R31,R32 | 2 | 33 | 电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040233R0JNED | Vishay-Dale |
R33 | 1 | 2.0k | 电阻,2.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04022K00JNED | Vishay-Dale |
R34、R40 | 2 | 10k | 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
R35、R36 | 2 | 1.0Meg | 电阻,1.0MΩ,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04021M00JNED | Vishay-Dale |
R37、R38、R39 | 3 | 330 | 电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2RKF3300X | Panasonic |
R41、R42 | 2 | 100 | 电阻,100,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CRCW1206100RFKEA | Vishay-Dale |
RT1 | 1 | 10k | 热敏电阻 NTC,10.0k 欧姆,1%,圆盘式,5x8.4mm | 圆盘式,5x8.4mm | 103AT-2 | SEMITEC Corporation(石冢电子) |
S1 | 1 | 开关,触控式,单刀单掷-常开,SMT | 开关,6.2X5X6.2mm | KST221JLFS | C&K Components | |
S2 | 1 | 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD | 3.9x2.9mm | PTS820 J20M SMTR LFS | C&K Components | |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11 | 11 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
TP3 | 1 | 测试点,多用途,红色,TH | 红色多用途测试点 | 5010 | Keystone | |
TP9、TP26、TP27、TP28、TP29 | 5 | 测试点,多用途,黑色,TH | 黑色多用途测试点 | 5011 | Keystone | |
U1 | 1 | 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 2 节至 7 节串联高精度电池监测器和保护器 | RGR20 | BQ76907RGR | 德州仪器 (TI) | |
U2、U3 | 2 | 具有 10pF 电容、击穿电压为 6V、采用 0402 封装的单通道 ESD,DPY0002A (X1SON-2) | DPY0002A | TPD1E10B06DPYR | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | 25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO,-40 至 85°C,80 引脚 QFP (PN),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | PN0080A | MSP430F5529IPN | 德州仪器 (TI) | |
U5、U6、U8、U9 | 4 | 具有 10pF 电容、击穿电压为 6V、采用 0402 封装的单通道 ESD,DPY0002A (X1SON-2) | DPY0002A | 德州仪器 (TI) | ||
U7 | 1 | 单通道输出 LDO,150mA,固定 3.3V 输出,2.7 至 10V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴) | DBV0005A | TPS76333DBVR | 德州仪器 (TI) | |
Y1 | 1 | 谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD | 4.5x1.2x2mm | CSTCR4M00G55B-R0 | MuRata | |
C16、C17 | 0 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206095 | Wurth Elektronik |
D5 | 0 | 200V | 二极管,超快速,200V,3A,SMC | SMC | ES3D-E3/57T | Vishay-Semiconductor |
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
R19 | 0 | 10Meg | 电阻,10M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060310M0JNEA | Vishay-Dale |
TP30、TP31 | 0 | 红色 | 测试点,紧凑,红色,TH | 红色紧凑型测试点 | 5005 | Keystone |