ZHCUBO0 November   2023

 

  1.   1
  2.   BQ76907 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 BQ76907 电路模块性能规格汇总
    4. 1.4 所需设备
  5. 2BQ76907 EVM 快速入门指南
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 快速入门
  6. 3Battery Management Studio 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 安装 BQStudio
    3. 3.3 BQ76907 bqz 文件安装
    4. 3.4 BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
    5. 3.5 命令
    6. 3.6 数据存储器
      1. 3.6.1 输入、保存和加载配置
    7. 3.7 命令序列
  7. 4BQ76907 电路模块使用
    1. 4.1 电池仿真器
    2. 4.2 利用负载电流进行评估
    3. 4.3 评估充电和放电电流
    4. 4.4 利用仿真电流进行评估
    5. 4.5 减少电池节数
    6. 4.6 连接电池
    7. 4.7 连接到主机
    8. 4.8 硬件配置
      1. 4.8.1 配置跳线
    9. 4.9 配置寄存器编程
  8. 5BQ76907EVM 电路模块物理结构
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

命令序列

特性由命令控制,在 BQ76907 数据表中进行了介绍。数据来自寄存器,寄存器视图可显示数据,但用户可能希望向器件发送特定命令。命令序列工具可支持此操作,如图 3-7 中所示。Device Send and Receive(器件发送和接收)段支持读取或写入单一或连续位置。Command Sequence(命令序列)段支持在序列中混合读取和写入。序列可存储在文件中,或从文件中调用。可在 Command Sequence File Assignment Buttons(命令序列文件分配按钮)段为文件指定按钮。可在 Transaction Log(事务日志)中查看结果,并根据需要保存为文件。

GUID-20220708-SS0I-PCTP-GBGS-CMLDRWD4L490-low.png图 3-7 “Command Sequence”(命令序列)视图