ZHCUBO0 November   2023

 

  1.   1
  2.   BQ76907 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 BQ76907 电路模块性能规格汇总
    4. 1.4 所需设备
  5. 2BQ76907 EVM 快速入门指南
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 快速入门
  6. 3Battery Management Studio 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 安装 BQStudio
    3. 3.3 BQ76907 bqz 文件安装
    4. 3.4 BQStudio 运行和“Registers”(寄存器)视图
    5. 3.5 命令
    6. 3.6 数据存储器
      1. 3.6.1 输入、保存和加载配置
    7. 3.7 命令序列
  7. 4BQ76907 电路模块使用
    1. 4.1 电池仿真器
    2. 4.2 利用负载电流进行评估
    3. 4.3 评估充电和放电电流
    4. 4.4 利用仿真电流进行评估
    5. 4.5 减少电池节数
    6. 4.6 连接电池
    7. 4.7 连接到主机
    8. 4.8 硬件配置
      1. 4.8.1 配置跳线
    9. 4.9 配置寄存器编程
  8. 5BQ76907EVM 电路模块物理结构
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

命令

BQStudio 窗口右侧显示“Commands”(命令)选项卡。该面板中的按钮允许使用一些命令,这些命令可用于读取有关器件的各种信息以及执行某些操作。命令和返回的数据显示在该选项卡的“Log Panel”(日志面板)中。在通用评估中密封功能并不常见,在初始评估期间不推荐使用该功能。

警告:

密封器件后未记住密钥会减少 EVM 的功能。