ZHCUBL0
December 2023
DS320PR410
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
2.2
DS320PR410 工作模式
2.3
DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
2.4
DS320PR410 均衡控制
2.5
DS320PR410 RX 检测状态机
2.6
DS320PR410 直流增益控制
2.7
DS320PR410 EVM 全局控制
2.8
DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
2.9
DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
2.10
快速入门指南(引脚模式)
2.11
快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
参考文献
2.10
快速入门指南(引脚模式)
确定分流器处于以下位置,如下所示:
将转接驱动器配置为在引脚模式下运行(MODE 引脚通过 J1 接头连接至 L0)。
通过让 J2 保持开路(L4 - 悬空),启用所有转接驱动器的 RX 检测状态机。
启用转接驱动器(通过在 J4 接头上的引脚 5-6 之间放置分流器,将 PWDN 引脚连接到 GND)。或者,对于 PCIe 边带信号控制,PWDN 引脚可由 PCIe Present (PRSNT1#) 信号驱动,方法是让 J4 开路并在 J6 的引脚 1 和 2 之间放置一个分流器,或通过在 J4 的引脚 3-4 之间放置一个分流器并让 J6 保持开路而由反相 PCIe 复位 (PERST#) 信号驱动。
这些转接驱动器通过
表 3-7
中接头 J17-J24 和 J29-J36 上的双功能引脚连接到 RX_DET 和 GAIN。将这些接头的分流器设置为连接引脚 1-2。
该电路板经配置可用于任何 PCIe 总线宽度(PRSNTx# 信号控制在
表 3-7
中设为“默认”,使用 J7、J8、J9 和 J10 接头)。分流器需要放置在接头 J7、J8、J9 和 J10 上的引脚 1-2 之间。
将所有转接驱动器的直流增益设置为 0dB,方法是将下游转接驱动器的 J14 保持开路,并将上游转接驱动器的 J26 保持开路。
将所有转接驱动器 RX CTLE 的 EQ 等级设置为 10dB@16GHz,对于下游转接驱动器,使用 J15 和 J16;对于上游转接驱动器,使用 J27 和 J28(EQ1 = L2,EQ0 = L0)。
如有必要,在下游转接驱动器的 J15 和 J16 和上游转接驱动器的 J27 和 J28 上布置分流器,从而调整下游和/或上游转接驱动器的 EQ 等级。
将 EVM 插入 PCIe x16 服务器主板插槽。在安装 EVM 或配置为热插拔操作之前,确保主板已断电。
将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。
为主板上电。