ZHCUBL0 December 2023 DS320PR410
可通过标准 SMBus 协议访问每个 DS320PR410 内部寄存器。DS320PR410 具有一组通道,即通道 0–3。在上电时会根据 EQ0/ADDR0 和 EQ1/ADDR1 引脚的配置来确定 SMBus 从地址对(每个器件一个)。当内部上电复位信号置为无效后,上电时读取引脚状态。
通过在 EQ0/ADDR0 和 EQ1/ADDR1 引脚上放置外部电阻器搭接,可以为器件分配 16 个唯一的 SMBus 从地址,如表 3-3 所示。当多个 DS320PR410 器件位于同一 SMBus 接口总线上时,每个器件必须配置唯一的 SMBus 从地址。
ADDR1 引脚电平 | ADDR0 引脚电平 | DS320PR410 7 位地址 [HEX] |
---|---|---|
L0 | L0 | 0x18 |
L0 | L1 | 0x1A |
L0 | L2 | 0x1C |
L0 | L3 | 0x1E |
L0 | L4 | 保留 |
L1 | L0 | 0x20 |
L1 | L1 | 0x22 |
L1 | L2 | 0x24 |
L1 | L3 | 0x26 |
L1 | L4 | 保留 |
L2 | L0 | 0x28 |
L2 | L1 | 0x2A |
L2 | L2 | 0x2C |
L2 | L3 | 0x2E |
L2 | L4 | 保留 |
L3 | L0 | 0x30 |
L3 | L1 | 0x32 |
L3 | L2 | 0x34 |
L3 | L3 | 0x36 |
L3 | L4 | 保留 |