ZHCUBL0
December 2023
DS320PR410
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
2.2
DS320PR410 工作模式
2.3
DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
2.4
DS320PR410 均衡控制
2.5
DS320PR410 RX 检测状态机
2.6
DS320PR410 直流增益控制
2.7
DS320PR410 EVM 全局控制
2.8
DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
2.9
DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
2.10
快速入门指南(引脚模式)
2.11
快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
参考文献
特性
PCIe x16 转接卡具有八个在高达 32Gbps 速率下运行的 4 通道单向线性转接驱动器
无缝支持链路训练和 PCIe 通道扩展的线性均衡
CTLE 在 16GHz 下可升至 22dB
可通过 EEPROM、GPIO、I
2
C 或 SMBus 对器件配置进行编程
板载 12V 至 3.3V、2A 直流/直流降压转换器
工业温度范围:–40°C 至 85°C
直通式布局,采用 4mm × 6mm、40 引脚、无引线 WQFN 0.4mm 间距封装