ZHCUBL0 December 2023 DS320PR410
表 3-8 显示了对电路板上的 DS1、DS2、DS3 和 DS4 器件产生影响的 DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制。
元件 | 名称 | 功能/描述 |
---|---|---|
J14 | 4x2 接头 | 增益控制连接到所有下游器件组的 GAIN 引脚 (GAIN_DS) L0:-6dB 增益设置 L1:-4dB 增益设置 L2: -2dB 增益设置 L3:+2dB 增益设置 L4:0dB 增益设置(默认) |
J15 | 17x2 接头 | 引脚模式(默认):每个下游器件和器件组的 EQ1 控制。 使用引脚 1 至 8 配置 DS1 器件的 EQ1 引脚。 使用引脚 9 至 16 配置 DS2 器件的 EQ1 引脚。 使用引脚 17 至 24 配置 DS3 器件的 EQ1 引脚。 使用引脚 25 至 32 配置 DS4 器件的 EQ1 引脚。 SMBus,I2C 模式:每个下游器件的 ADDR1 控制。 使用引脚 1 至 8 配置 DS1 器件的 ADDR1 引脚。 使用引脚 9 至 16 配置 DS2 器件的 ADDR1 引脚。 使用引脚 17 至 24 配置 DS3 器件的 ADDR1 引脚。 使用引脚 25 至 31 配置 DS4 器件的 ADDR1 引脚。 安装分流器可在引脚上实现 L0、L1、L2 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L4 电平。 |
J16 | 17x2 接头 |
引脚模式(默认):每个下游器件和器件组的 EQ0 控制。 使用引脚 1 至 8 配置 DS1 器件的 EQ0 引脚。 使用引脚 9 至 16 配置 DS2 器件的 EQ0 引脚。 使用引脚 17 至 24 配置 DS3 器件的 EQ0 引脚。 使用引脚 25 至 32 配置 DS4 器件的 EQ0 引脚。 SMBus,I2C 模式:每个下游器件的 ADDR0 控制。 使用引脚 1 至 8 配置 DS1 器件的 ADDR0 引脚。 使用引脚 9 至 16 配置 DS2 器件的 ADDR0 引脚。 使用引脚 17 至 24 配置 DS3 器件的 ADDR0 引脚。 使用引脚 25 至 31 配置 DS4 器件的 ADDR0 引脚。 安装分流器可在引脚上实现 L0、L1、L2 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L4 电平。 |
J17 | 3x1 接头 | GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 DS1 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J18 | 3x1 接头 | RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 DS1 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J19 | 3x1 接头 | GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 DS2 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J20 | 3x1 接头 | RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 DS2 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J21 | 3x1 接头 | GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 DS3 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J22 | 3x1 接头 | RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 DS3 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J23 | 3x1 接头 | GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 DS4 器件。 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |
J24 | 3x1 接头 | RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 DS4 器件 在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行 在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行 |