ZHCUBL0 December 2023 DS320PR410
在引脚模式 (MODE = L0) 下运行时,GAIN 引脚可用于为通道 0-3 设置 DS320PR410 的整体数据路径平坦增益(直流和交流),如表 3-6 所示。
GAIN/SDA 引脚电平 | 增益设置 |
---|---|
L0 | –6dB(实际 -5.6dB) |
L1 | –4dB(实际 -3.8dB) |
L2 | -2dB(实际 -1.2dB) |
L3 | +2dB(实际 +2.6dB) |
L4(悬空) | 0dB(实际 +0.6dB - 建议用于大多数用例) |
每个器件每个通道的直流增益也可以通过在辅助模式或主要模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。有关详细信息,请参阅 DS320PR410 编程指南。