ZHCUBL0 December 2023 DS320PR410
每个 DS320PR410 部署了一个 RX 检测状态机,用于管理 PCI Express 规范中定义的 RX 检测周期。上电时或手动触发事件后,转接驱动器确定链路远端是否存在有效的 PCI Express 终端。根据表 3-5,当 DS320PR410 处于引脚模式 (MODE = L0) 时,DS320PR410 的 RX_DET 引脚为系统设计人员提供了额外的灵活性,可适当地将器件设置为所需的模式。
PD 引脚电平 | RX_DET 引脚电平 | DS320PR410 通道 RX 共模阻抗 | 说明 |
---|---|---|---|
L | L0 | 始终为 50Ω | PCI Express RX 检测状态机已禁用。推荐用于非 PCI Express 用例。 |
L | L1 | 检测前:高阻态 检测后:50Ω |
输出将轮询,直到连续 3 次有效检测。 |
L | L2 | 检测前:高阻态 检测后:50Ω |
输出将轮询,直到连续 2 次有效检测。 |
L | L3 | 不适用 | 保留 |
L | L4(悬空) | 检测前:高阻态 检测后:50Ω |
TX 会大约每 150μs 轮询一次,直到检测到有效端接。Rx CM 阻抗保持为高阻态,直至被检测到。通过将 PD 置为高电平并持续 200μs,然后置为低电平来复位。 |
H | X | 高阻态 | 复位所有 DS320PR410 通道信号路径并将其 Rx 阻抗状态设定为高阻态。 |
每个器件每个通道的 RX 检测状态也可以通过在辅助模式或主要模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。有关详细信息,请参阅 DS320PR410 编程指南。