ZHCUBL0
December 2023
DS320PR410
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
2.2
DS320PR410 工作模式
2.3
DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
2.4
DS320PR410 均衡控制
2.5
DS320PR410 RX 检测状态机
2.6
DS320PR410 直流增益控制
2.7
DS320PR410 EVM 全局控制
2.8
DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
2.9
DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
2.10
快速入门指南(引脚模式)
2.11
快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
参考文献
2.11
快速入门指南(SMBus/I
2
C 辅助模式)
通过将器件的 MODE 引脚设置为 L2 电平,将所有器件配置为在 SMBus 辅助模式下运行。这可通过在 J1 L2 位置放置一个分流器来实现。
通过按以下布局方式放置分流器,为每个器件设置唯一的 SMBus 从地址:
在 J15 连接器上,针对所有下游器件(DS1、DS2、DS3 和 DS4)将分流器放置于 L0 位置,以设置每个下游 DS320PR410 的 ADDR1 电平。
在 J16 连接器上,针对 DS1 将分流器放置在 L0 位置,针对 DS2 将分流器放置在 L1 位置,针对 DS3 将分流器放置在 L2 位置,针对 DS4 将分流器放置在 L3 位置,以设置每个下游 DS320PR410 的 ADDR0 电平。
在 J27 连接器上,针对所有上游器件(US1、US2、US3 和 US4)将分流器放置在 L1 位置,以设置每个上游 DS320PR410 器件的 ADDR1 电平。
在 J28 连接器上,针对 US1 将分流器放置在 L0 位置,针对 US2 将分流器放置在 L1 位置,针对 US3 将分流器放置在 L2 位置,针对 US4 将分流器放置在 L3 位置,以设置每个上游 DS320PR410 的 ADDR0 电平。
上述排列将 DS320PR410 器件的 7 位 SMBus 从地址设置为:
DS1:0x18
DS2:0x1A
DS3:0x1C
DS4:0x1E
US1:0x20
US2:0x22
US3:0x24
US4:0x26
将分流器从引脚 1-2 移至 J17-J24、J29-J36 上的引脚 2-3,以将双功能转接驱动器引脚连接到 SMBus/I
2
C 总线。有关双功能引脚的指导,请参阅
表 3-7
。
通过将器件的 PWDN 引脚拉至 GND,确保启用所有器件。这是通过在引脚 5-6 之间(PWDN 和 GND)的 J4 上放置一个分流器来实现的。或者,对于 PCIe 边带信号控制,PWDN 引脚可由 PCIe Present (PRSNT1#) 信号驱动,方法是让 J4 开路并在 J6 的引脚 1 和 2 之间放置一个分流器,或通过在 J4 的引脚 3-4 之间放置一个分流器并让 J6 保持开路而由反相 PCIe 复位 (PERST#) 信号驱动。
使用 J38(USB2ANY 的分流位置 1-2 或 Aardvark 的分流位置 2-3)选择适当的适配器。请确保为您的适配器选择了正确的分流器设置。否则,存在损坏 EVM 的风险。
将
USB2ANY
适配器或 Aardvark 适配器连接到 J3(请注意,DS320PR410-RSC-EVM 均未提供这两种适配器)。
安装最新的
SigCon Architect
应用程序和 DS320PR410 配置文件。请联系当地的 FAE 以获取下载说明。
将 EVM 插入 PCIe x16 服务器主板插槽。在安装 EVM 或配置为热插拔操作之前,确保主板已断电。
将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。
为主板上电。
启动 SigCon Architect 应用程序。
选择 DS320PR410 配置页面,然后点击
Apply
框以启用器件配置文件。如有必要,在
Edit Device Addresses
框中编辑器件 SMBus 地址,然后点击
Apply
。
在 DS320PR410 的“High Level Page”中,选择
Block Diagram
,如
图 3-1
所示。
选择所需的 EQ 设置。
选择要应用所选设置的器件,然后点击
Apply to All Channels
。
注:
要观察已编程的 DS320PR410 EQ 设置对 PCIe 通道性能(通道裕度、BER 等)的影响,必须通过切换 PERST# 或执行热复位(无需断开 DS320PR410 的电源)来重新训练 PCIe 链路。
图 2-1
SigCon Architect DS320PR410 的“High-Level Page”