ZHCUBL0 December 2023 DS320PR410
DS320PR410 的每个通道都有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它应用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。表 3-4 展示了在引脚控制模式 (MODE = L0) 下通过 EQ 控制引脚(EQ1 和 EQ0)提供的均衡增强。
EQ 指数 | EQ1 引脚电平 | EQ0 引脚电平 | 频率为 8GHz 时的 CTLE 升压 (dB) | 频率为 16 GHz 时的 CTLE 升压 (dB) |
---|---|---|---|---|
0 | L0 | L0 | 有关 8GHz 时的 CTLE 升压值,请参阅 DS320PR410 数据表(SNLS739)。 | 有关 16GHz 时的 CTLE 升压值,请参阅 DS320PR410 数据表(SNLS739)。 |
1 | L0 | L1 | ||
2 | L0 | L2 | ||
5 | L1 | L0 | ||
6 | L1 | L1 | ||
7 | L1 | L2 | ||
8 | L1 | L3 | ||
9 | L1 | L4 | ||
10 | L2 | L0 | ||
11 | L2 | L1 | ||
12 | L2 | L2 | ||
13 | L2 | L3 | ||
14 | L2 | L4 | ||
15 | L3 | L0 | ||
16 | L3 | L1 | ||
17 | L3 | L2 | ||
18 | L3 | L3 | ||
19 | L3 | L4 |
每个器件中每个通道的均衡增益也可以通过在 I2C 模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。有关详细信息,请参阅 DS320PR410 编程指南。