ZHCUB40 june 2023 AM6442
本节详细介绍该参考设计中的电源子系统。图 3-2 展示了电源树。
该参考设计的标称输入电压为 24V,通过板主电源连接器提供。保险丝 F1 可保护设计免受高于 2A 的过流影响。此后,LM74700-Q1 可提供正确的施加电压极性,并确保实现反极性保护。接下来,为直流/直流控制器提供 24V 电压,以生成所需的电源电压。
6.5V 电压电源轨由超小型同步直流/直流控制器 LMR36006 通过 24V 电源生成。该 6.5V 电源轨由数据线供电 (PoDL) 子系统使用。
5V 电压电源轨由高密度 TLVM13630 24V 电源集成电源模块生成。该 5V 电源轨用于为 TQMa6442L 模块上系统 (SOM) 供电,该系统包括 AM6442 处理器、PMIC 和 DDRLP 存储器。此外,该 5V 电源轨还为本参考设计上的额外直流/直流转换器供电。该电源轨还为 CC3301 Wi-Fi BoosterPack 的 LaunchPad 连接器和在 USB 3 连接器接口上提供 5V 电压的 TPS2553 电源开关提供 5V 电源。
3.3V 电压电源轨由 5V 电源的高精度 TPS62825 直流/直流降压转换器生成。该 3.3V 电源轨用于为该参考设计中的各种子系统(例如 DP83TD510E SPE PHY、PoDL 子系统和 UART 通信接口)供电。此外,该 3.3V 电源轨用作直流/直流的输入,以在千兆位以太网子系统中生成额外的电压。
1.8V 电压电源轨也由 5V 电源的第二个高精度 TPS62825 直流/直流降压转换器生成。该 1.8V 电源轨用于为本参考设计中的各种子系统供电。
具有 DP83867 以太网 PHY 的千兆位以太网子系统需要 2.5V 和 1.0V 的额外精确电压。这两个电压由 3.3V 电源轨的高效 TLV62568A 降压转换器生成。