ZHCUB40 june 2023 AM6442
该参考设计支持符合 USB 3.1 第 1 代标准的接口。作为 USB 主机,该接口支持超高速 (5Gbps)、高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)。作为器件,该接口支持高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)。该参考设计仅限于 USB 2.0 On-The-Go 支持。为了控制 VBUS 电源,该参考设计使用了 TPS2553 器件,这是一款精密可调限流配电开关。使能引脚由 AM64xx USB 驱动器通过 GPIO 进行控制。
为了实现 USB 端口的 ESD 和浪涌保护,该参考设计使用了 TPD4EUSB30,这是一种针对超高速 USB 3.0 接口的 4 通道 ESD 保护。