ZHCUB40
june 2023
AM6442
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
术语
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
AM6442 微处理器
2.3.2
DP83867 千兆位以太网物理收发器
2.3.3
DP83TD510E 单线对以太网物理收发器
2.3.4
MSPM0G1107 微控制器
2.3.5
LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
2.3.6
LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
2.3.7
TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块
2.3.8
LM74700-Q1 反极性保护理想二极管
2.3.9
TPS62825A 同步直流/直流降压转换器
2.3.10
LMR36006 超小型同步降压转换器
2.3.11
TLV62568A 具有强制 PWM 的高效降压转换器
3
系统设计原理
3.1
电源子系统
3.2
AM6442 模块上系统子系统
3.3
以太网子系统
3.4
数据线供电 (PoDL) 子系统
3.5
附加子系统
3.5.1
USB 3.1 接口
3.5.2
Micro SD 卡接口
3.5.3
SimpleLink CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth BoosterPack 接口
3.5.4
AM6442 UART 接口
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.1.1
电路板接口
4.1.1.1
引导开关配置
4.1.1.2
启动参考设计
4.2
软件要求
4.2.1
PoDL PSE 协议编程
4.2.2
使用 U-Boot 和 Linux 创建 SD 卡映像
4.3
测试装置和过程
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
材料清单
5.2
文档支持
5.3
支持资源
5.4
商标
6
关于作者
4.1.1.2
启动参考设计
执行以下步骤来启动参考设计:
在 PC 和 Micro-USB 连接器 (J12)之间连接 USB 电缆
打开串行终端(例如 TeraTerm)并连接到参考设计的 USB 串行端口。将串行端口配置为 11500 波特、8N1。
将包含 Linux 映像的 μSD 卡添加到 μSD 卡插槽 (J15) 中
使用工作台电源为电源连接器 (J8) 提供 24V 电压
加电后,参考板从外部 μSD 卡引导
施加 24V 电源后,参考板从外部 μSD 卡引导。使用串行终端控制台连接和控制参考设计。