ZHCUB40 june 2023 AM6442
处理器板提供连接到 AM6442 处理器的 MMC1 端口的微型安全数字 (µSD) 卡接口。该 µSD 卡接口支持 UHS1 操作,包括 3.3V IO 电平下的操作。
为了实现 µSD 卡的 ESD 和浪涌保护,使用了 TPD4S009 器件。这是一款适用于高速接口的 4 通道 ESD 设计。
µSD 卡使该参考设计能够从外部连接存储器启动 Linux OS。