ZHCUB40 june 2023 AM6442
TLV62568A 器件是一款同步直流/直流降压转换器,经优化具有高效率和紧凑设计尺寸两大优点。该器件集成了输出电流高达 2A 的开关。在整个负载范围内,该器件将以 1.5MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。关断时,流耗减少至 2μA 以下。
在该参考设计中,两个 TLV62568A 器件为 DP83867 以太网 PHY 电源生成 2.5V 和 1.0V 电压。