ZHCUB40 june 2023 AM6442
TLVM13630 同步降压电源模块是一款高度集成的 36V、3A 直流/直流设计,组合了功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器在布局中的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
在该参考设计中,LLVM13630 电源模块生成 5V 系统电源。