ZHCUB40 june 2023 AM6442
AM6442 SoC UART0 接口用于将 PC 与 Linux 串行终端控制台相连接。AM6442 UART0 端口与 FT232RQ 相连接以实现 UART 转 USB 功能,并端接在 Micro-B 连接器 (J12) 上。当使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到 PC 时,PC 能够建立一个可与任何终端仿真应用程序一起使用的虚拟 Com 端口。FT332RQ 由总线供电。可以从制造商网站获取 FT232RQ 的虚拟 Com 端口驱动程序:ftdichip.com/products/ft232rq/。