按照以下说明观察瞬态过载性能:
- 过流消隐计时器持续时间 (tTIMER) 默认为 2.18ms。如果需要 0ms 至 27.8ms 范围内的另一个计时器持续时间,则可以使用 OC_TIMER (E6h) 寄存器通过 PMBus 对过流消隐计时器持续时间进行编程。
- 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。如果需要 0.3V 至 1.2V 范围内的另一个基准电压,也可以使用 VIREF (E0h) 寄存器通过 PMBus 对基准电压进行编程。
- 根据表 4-3 将跳线 J6 放置在合适的位置以设置所需的断路器阈值 (IOCP)。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 200 A。
- 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
- 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 IOCP < ILOAD < 2 × IOCP 范围内的过载,持续时间小于通过 PMBus 使用 OC_TIMER (E6h) 寄存器决定的 tTIMER。
- 使用示波器观察波形。
图 5-9 显示了包含一个 TPS25990 电子保险丝和一个 TPS25985 电子保险丝(两者并联)的 TPS25990EVM 的瞬态过载性能。图 5-10 显示了瞬态过载期间两个电子保险丝之间的电流共享。
图 5-9 TPS25990EVM 的瞬态过载性能(VIN = 12V,tITIMER = 20ms,COUT = 470μF,RIMON = 1.47∥1.1kΩ,VIREF = 1V,IOUT 在 15ms 内从 85A 增大至 140A,然后再减小至 85A) 图 5-10 TPS25990EVM 的瞬态过载性能:TPS25990 和 TPS25985 电子保险丝之间的电流共享(VIN = 12V,tITIMER = 20ms,COUT = 470μF,RIMON = 1.47∥1.1kΩ,VIREF = 1V,IOUT 在 15ms 内从 85A 增大至 140A,然后再减小至 85A)