按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流:
- 根据所需的压摆率配置跳线 J3 位置,如表 4-3 所述。
- 根据启动期间所需的电流限制配置跳线 J4 和 J5 位置,如表 4-3 所述。
- 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。
- 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 0.4Ω 的负载。
- 将电源的负极端子连接到连接器 T3。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 100A。启用电源。
- 热插拔连接器 T1 上的电源正极端子。
- 使用示波器观察 VOUT (TP4) 和输入电流的波形,以测量给定输入电压为 12V 的 VOUT 的压摆率和上升时间。
图 5-2 显示了包含一 (1) 个 TPS25990 电子保险丝和一 (1) 个 TPS25985 电子保险丝(两者并联)的 TPS25990EVM 在热插拔事件期间捕获的波形。