ZHCUB29A september 2022 – june 2023 TPS25990
按照以下说明执行输出热短路测试:
图 5-15 显示了 TPS25990EVM(包含一 (1) 个 TPS25990 电子保险丝和一 (1) 个 TPS25985 电子保险丝,两者并联)上的输出热短路测试波形。
请注意,很难获得可重复和相似的短路测试结果。以下因素会导致结果的变化:
实际短路呈现出一定程度的随机性,因为实际短路在微观上会弹跳和形成电弧。确保使用适当的配置和方法来获得真实的结果。因此,不要期望看到与本用户指南中的波形完全相同的波形,因为每个设置都不同。