ZHCUB29A september 2022 – june 2023 TPS25990
图 6-10 所示的 Telemetry 页面可引导用户浏览器件参数数据、状态信息、从高速采样缓冲区读取的数据以及一些关键器件参数的实时图表。
GUI 的这一部分分为五个选项卡:Telemetry Configuration、Device Parametric Information、Device Status Information、Read High Speed Sample Buffer 和 Parametric Plot。
Telemetry Configuration 选项卡包含图 6-11 所示的以下寄存器:
GUI 中禁用了 ADC_CONFIG_1 (E8h) 寄存器的可访问性。在正常操作下不建议更改该寄存器的配置。这是因为更改该寄存器的配置会阻止 ADC 对保护所需的所有必要信号进行采样。
Device Parametric Information 选项卡包含图 6-12 所示的以下寄存器,用于表示器件报告的所有参数的真实值:
GUI 实现了 PMBus 规范中描述的算法,使用 READ_EIN (86h) 寄存器数据计算系统累积电能和平均功耗的实际值,如图 6-13 所示。要获得累积电能和平均功耗的值,必须通过启用 Read Energy 切换开关(如图 6-13 中的红圈所示)以 Energy Refresh Rate 字段中指定的周期定期读取 READ_EIN (86h) 寄存器。ADC HI PERF 切换开关(DEVICE_CONFIG (E4h) 寄存器的位 [3])用于指定 ADC 内部工作模式(高速或高性能)。ADC 有效采样周期在高速模式下为 11µs,在高性能模式下为 18µs,默认采用高速模式。如果需要更改 ADC 内部模式,则必须在施加负载之前、首次与 GUI 建立通信之后执行 ADC 内部模式更改。在正常操作下不得更改 ADC 内部模式。这么做会导致电能累积的实际值错误。
Device Status Information 选项卡包含图 6-14 所示的以下寄存器,用于表示器件状态:
可以手动或自动更新器件参数和状态信息(在图 6-15 中所示的 Update Mode 下拉菜单中进行选择)。在手动更新模式下,用户需要点击 UPDATE STATUS 图标以获取最新信息。在自动更新模式下点击 START 图标后,GUI 会以 Update Rate 字段中指定的时间间隔读取除 READ_EIN (86h) 之外的所有遥测寄存器,如图 6-15 中的红圈所示。只要用户处于 Telemetry 页面的 Telemetry Configuration、Device Parametric Information 和 Device Status Information 三个选项卡中的任何一个,GUI 就会继续读取寄存器。当用户导航到其他选项卡时,GUI 停止更新。
Read High Speed Sample Buffer 选项卡实现了 READ_SAMPLE_BUF(D8h,块读取)寄存器。分别通过 ADC_CONFIG_2 寄存器中的位 [5:3] 和位 [2:0] 来配置用于缓冲采样的 ADC 通道和抽取率/采样跳过计数。可以使用图 6-16 中的红圈所示的下拉菜单来选择参数和抽取率。通过选择不同的抽取率,用户可以在高时间分辨率和短孔径 和低时间分辨率和宽孔径 之间进行选择。点击 READ 图标可绘制从 READ_SAMPLE_BUF 块读取命令检索的 64 个样本,如图 6-16 所示。
图 6-17 使用通过在两个不同时间发送 READ_SAMPLE_BUF (D8h) 块读取命令检索的数据显示了输入和输出电压图(在负载瞬态事件期间)。
利用 Parametric Plot 选项卡,用户可以直观显示一些关键器件参数,包括输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、平均输入功率、器件芯片温度、辅助输入电压和电能累积,如图 6-18 所示。用户必须从名为 Update Rate(如图 6-18 中的红圈所示)的下拉菜单中选择更新速率。然后,用户需要选择要绘制的参数。要开始绘图,必须始终选择两个参数。点击 START 图标可开始绘图。点击 STOP 图标可停止绘图。当用户导航到其他选项卡时,绘图停止。图 6-19 显示了一个包含输入功率和电能累积的示例绘图窗口。