按照以下说明评估 TPS25990EVM 的热性能:
- 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。如果需要 0.3V 至 1.2V 范围内的另一个基准电压,也可以使用 VIREF (E0h) 寄存器通过 PMBus 对基准电压进行编程。在本实验中,VIREF 被编程为 1.13V。
- 根据表 4-3 将跳线 J6 放置在合适的位置以设置所需的断路器阈值 (IOCP)。本实验选择跳线 J6 的“3-4”位置,使 IOCP 为 124A。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 130 A。
- 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
- 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 110 A(直流)负载半小时或更长时间,以达到热平衡点。
- 使用数字万用表捕获 EVM 的热像图或监测 TEMP (TP10) 引脚的电压。TEMP (VTEMP) 引脚上的电压报告 TPS25990 和 TPS25985 之间的最高芯片温度,可使用方程式 1 获得。
方程式 1.
图 5-18 显示了包含一 (1) 个 TPS25990 电子保险丝和一 (1) 个 TPS25985 电子保险丝(两者并联)的 TPS25990EVM 的热性能。