ZHCUB29A september 2022 – june 2023 TPS25990
本用户指南介绍了 TPS25990 电子保险丝评估模块 (EVM)。TPS25990 器件是一款 2.9V 至 16V、50A 可堆叠电子保险丝,具有用于精确数字遥测、控制、配置和调试的 PMBus® 接口。该器件提供准确快速的负载电流监测输出,有助于 Intel PSYS™ 和 PROCHOT™ 实施。该电子保险丝通过在启动和稳态期间主动同步器件状态和共享负载,支持与多个 TPS25985 电子保险丝并联,从而实现更高电流的设计。
TPS25990 电子保险丝具有集成式 FET,该 FET 具有 0.8mΩ 的超低导通电阻、可调节且稳健的过流和短路保护、快速过压保护(在硬件中为固定 16.7V 阈值,可通过 PMBus 进行调节)、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和过热保护,从而确保 FET 安全工作区 (SOA)。TPS25990 电子保险丝还具有可调节过流瞬态消隐计时器(以支持负载瞬态)、可调节欠压保护、集成 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出、专用故障和电源正常指示引脚以及非限定通用快速比较器。