按照以下说明执行带电流限制的启动测试:
- 根据所需的压摆率配置跳线 J3 位置,如表 4-3 所述。
- 根据启动期间所需的电流限制配置跳线 J4 和 J5 位置,如表 4-3 所述。
- 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。如果需要 0.3V 至 1.2V 范围内的另一个基准电压,也可以使用 VIREF (E0h) 寄存器通过 PMBus 对基准电压进行编程。
- 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。
- 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 0.45Ω 的负载。
- 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
- 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
- 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
- 使用示波器观察 VOUT (TP4) 和输入电流的波形。该测试的主要目的是观察输出电压和输入电流曲线以及完成浪涌所需的时间,其中两个不同的启动电流限制设定点具有完全相同的所有其他测试条件。浪涌电流在一种情况下会达到电流限制设定点,但在另一种情况下不会达到。
图 5-5 显示了 TPS25990EVM 上基于电流限制的启动行为,其中有一个 TPS25990 电子保险丝和一个 TPS25985 电子保险丝与 665Ω 的 RILIM(TPS25990) 和 499Ω 的 RLIM(TPS25985) 并联。