ZHCUB29A september 2022 – june 2023 TPS25990
图 6-20 中显示的 Blackbox 页面实现了 TPS25990 电子保险丝中的黑盒故障记录功能。该功能极大地增强了系统设计人员在设计/开发和现场故障分析期间调试电源路径相关问题的能力。
器件上电后,必须在 BB_CONFIG (E5h) 寄存器中配置黑盒滴答计时器更新速率。图 6-21 的红圈中显示了该配置。
要发送 READ_BB_RAM (FDh) 块读取命令以检索从 BB_RAM_0 到 BB_RAM_6 的七个黑盒 RAM 寄存器的内容,请点击图 6-20 中的红圈所示的 READ FROM RAM 图标。图 6-20 的绿色矩形框中显示了检索到的内容。
点击图 6-20 中的蓝色圈所示的 CLEAR FAULTS 图标会将黑盒 RAM 寄存器重置为零。
一旦器件遇到全局故障或警报事件(基于 ALERT_MASK (DBh) 寄存器),黑盒 RAM 内容、状态寄存器、峰值输入电压、峰值输入电流、峰值器件温度和黑盒计时器值就会通过 EECLK/EEDATA 引脚写入一个外部 EEPROM。
EEPROM 接口是一个标准 I2C 控制器,以 400kHz 的时钟速度运行。TI 建议使用容量至少为 1kbit 且可以进行 16 字节页面寻址的 I2C EEPROM。兼容的 EEPROM 器件示例包括 24LC04、24AA04 等。
当满足以下条件时,黑盒 RAM 和一些状态寄存器(STATUS_WORD (79h)、STATUS_MFR_SPECIFIC (80h) 和 STATUS_INPUT (7Ch))以及某些参数(VIN_PEAK、IIN_PEAK 和 TEMPERATURE_PEAK)的内容将存储到外部 EEPROM 的页 0 中。同时,黑盒 RAM 内容和黑盒滴答计时器值被锁定。
要从该 EEPROM 访问黑盒内容,请首先点击 FETCH EEPROM 图标,然后点击 READ EEPROM 图标,图 6-24 中的红圈和黑圈分别标出了这两个图标。图 6-24 的绿色矩形框中显示了检索到的内容。
在“WRITE PROTECT”解锁时点击 ERASE BLACKBOX 图标(如图 6-24 中的蓝色圈所示)会将 EEPROM 黑盒内容重置为零。