ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-24 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 外观编号。请参阅以下注释。 |
字节 2 | 序列号。请参阅以下注释。 |
字节 3 | 当前序列帧速率 (LSB)。请参阅以下注释。 |
字节 4 | 当前序列帧速率。 |
字节 5 | 当前序列帧速率。 |
字节 6 | 当前序列帧速率 (MSB)。 |
MSB | 字节 1 和 2 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-0 | R | 外观编号 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-0 | R | 序列号 |
外观由枚举值(例如 0、1、2 或 3)指定。
序列由枚举值(即 0、1、2、3 等等)指定,此命令返回的值是收到此命令时外观算法当前选择的序列。
返回的当前序列帧速率是以 66.67ns(基于用于为输入帧同步之间计时的内部 15MHz 时钟)为单位指定的计数,并且无论序列/占空比是由控制器软件还是由用户选择的,该值都有效。以这种方式指定帧速率可以通过软件快速简单地比较帧计数。