ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
当命令需要很长时间来处理,则需要从闪存加载大量数据,或者会更改系统的帧时序时,从而可能导致屏幕上出现伪影。写入图像冻结 命令可以尝试最大限度地减少(如果无法消除)这些伪影。具体过程如下:
由于发送到控制器的命令会逐一处理,因此这些命令之间不需要特殊的时序或延迟。冻结和解冻之间的命令数量必须较少,因为长时间冻结图像并不可取。表 3-16 列出了可能产生图像伪影的命令列表,它不是一个详尽列表。用户负责确定图像冻结命令的正确使用。
表 3-17 和表 3-18 显示了如何使用图像冻结命令的一些示例。
命令 | 注意事项 |
---|---|
写入显示图像幕布 = 启用 | 如果显示了不需要的图像(例如损坏的源),则可能要应用幕布 |
写入图像冻结 = 冻结 | |
写入图像裁剪、写入显示尺寸、写入显示图像方向 | 正确显示启动界面图像可能需要的数据处理命令。必须在“写入启动界面执行”命令之前设置这些命令,才能影响启动界面图像。 |
写入启动界面选择 写入输入源选择 = 启动界面 | 必须在“写入启动界面执行”之前设置这些命令 |
写入启动界面执行 | 检索显示所需的启动界面图像 |
在执行写入启动界面执行 命令时,会显示新的启动界面图像,而不管写入图像冻结 命令的状态如何(由于启动界面图像是一次性使用的)。执行此命令后,嵌入式软件会禁用图像冻结。
命令 | 注意事项 |
---|---|
写入图像冻结 = 冻结 | |
写入图像裁剪、写入显示尺寸、写入显示图像方向、写入测试图形选择 | 正确显示测试图形图像可能需要的数据处理命令。这些必须在“写入输入源选择”命令之前进行设置。 |
写入输入源选择 = 测试图形发生器 | |
写入图像冻结 = 解冻 |