ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-110 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-2 | R |
保留 |
1-0 | W |
激励器边沿表地址模式 0h = 向下读取和向上读取 1h = 反转向上读取和向上读取 2h = 向上读取和向下读取 3h = 向上读取和反转向上读取 |