ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-104 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-3 | R |
保留 |
2-0 | W |
时钟延展值(范围是 0 到 7)。时钟周期等于: 2 ×(时钟延展值+1)。 |
DAC 时钟发生器功能会生成 50% 占空比时钟信号,用于驱动外部数模转换器 (DAC)。此配置参数的 LSB 表示 DAC 输入时钟周期,因此支持 2(高电平+低电平)至 16 倍 DAC 输入时钟周期的 DAC 输出时钟周期。
此命令会应用于默认轴或最近通过写入激励器配置选择 命令选择的轴。