ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-65 介绍了返回参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-2 | R |
保留 |
1 | R |
显示模式 0h = 非 XPR 模式 1h = XPR 模式 |
0 | R |
FPGA 键控状态 0h = 失败 1h = 通过 |