ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-101 介绍了返回参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-4 | R |
保留 |
3-2 | W | 倾斜轴方向 0h = 轴 1 1h = 轴 2 2h = 轴 3 |
1-0 | W | 音圈 0h = 音圈 A 1h = 音圈 B |