ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-112 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-1 | R |
保留 |
0 | W |
激励器波形 DAC 设置 0h = 禁用 1h = 启用 |