ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-54 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 最大红色 LED 电流 (LSByte) |
字节 2 | 最大红色 LED 电流 (MSByte) |
字节 3 | 最大绿色 LED 电流 (LSByte) |
字节 4 | 最大绿色 LED 电流 (MSByte) |
字节 5 | 最大蓝色 LED 电流 (LSByte) |
字节 6 | 最大蓝色 LED 电流 (MSByte) |
有关返回参数的详细说明,请参阅写入 RGB LED 电流 (54h)。
未使用的最高有效位会设为 0。