ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

负载瞬态

图 2-6 显示了 TPS54824EVM-779 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 2 A 至 6 A。电流阶跃压摆率为 1 A/µs。总峰峰值电压变化如图所示,包括输出上的纹波和噪声。

GUID-46E96C6E-80A9-4268-B3AD-618E1032A1F6-low.png图 2-6 TPS54824EVM-779 瞬态响应