ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

性能规格汇总

表 1-2 中提供了 TPS54824EVM-779 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.8 V 输出电压。TPS54824EVM-779 的设计和测试条件是,VIN = 4.5V 至 17V。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS54824EVM-779 性能规格总结
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN 电压范围4.51217V
VIN 启动电压4.4V
VIN 停止电压4V
输出电压设定点1.8V
输出电流范围VIN = 4.5 V 至 17 V08A
负载调整率VIN = 4.5V 至 17V,IO = 8 A–0.1%
负载瞬态响应IO = 2A 至 6A电压变化-50mV
恢复时间75µs
IO = 6A 至 2A电压变化55mV
恢复时间75µs
环路带宽VIN = 12V,IO = 4 A116kHz
相位裕度VIN = 12V,IO = 4 A58
输入纹波电压IO = 8 A270mVPP
输出纹波电压IO = 8 A11mVPP
输出上升时间1.1ms
工作频率 (fSW)700kHz
最大效率TPS54824EVM-779,VIN = 5V,IO = 2A94.3%