ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

常见输出电压的组件值示例

表 1-3 显示了评估不同输出电压时建议对 EVM 进行的修改。根据应用中的负载阶跃响应要求,输出电容器可能需要与此表中所示的值不同。可以使用更多或更少的输出电容。如果更改了输出电容器,可能需要调整补偿。此外,如果需要其他 fSW,可能也需要更改电感值 (L)。TPS54824 数据表公式或 WEBENCH 可用于计算输出电容值、补偿、fSW 和电感。

表 1-3 针对常见输出电压的建议组件值变化
VOUT (V)fSW (kHz)RT (R7) (kΩ)L (µH)COUT (µF)RFBT (R8) (kΩ)RC (R5) (kΩ)CC (C18) (nF)CP (C17) (pF)CFF (C19) (pF)
15001001.04x 474.023.3210180470
1.85001001.54x 4712.15.365.6100150
3.35001002.22x 4727.43.321018068