ZHCUAL8B
November 2016 – August 2021
TPS54824
TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
商标
1
引言
1.1
背景
1.2
性能规格汇总
1.3
在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
1.4
更改
1.4.1
输出电压设定点
1.4.2
可调节 UVLO
1.4.3
常见输出电压的组件值示例
2
测试设置和结果
2.1
输入/输出连接
2.2
效率
2.3
输出电压负载调整率
2.4
输出电压线性调整率
2.5
负载瞬态
2.6
环路特性
2.7
输出电压纹波
2.8
输入电压纹波
2.9
上电
2.10
关断
2.11
启动进入预偏置
2.12
断续模式电流限制
3
电路板布局
3.1
布局
4
原理图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
5
修订历史记录
2.11
启动进入预偏置
图 2-16
显示了 TPS54824EVM-779 启动至预偏置输出。输出电压预偏置至 1V。
图 2-16
TPS54824EVM-779 启动至预偏置