ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输入/输出连接

表 2-1 中所示,TPS54824EVM-779 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线或更好的导线将能够提供 5 A 以上电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线或更高的导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 12 A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP7 提供了便捷的接地基准。在以 TP9 作为接地基准的情况下,TP4 用于监测输出电压。

表 2-1 TPS54824EVM-779 EVM 连接器和测试点
参考标识符功能
J1VIN 输入电压连接器(有关 VIN 范围,请参阅表 1-1
J2用于连接负载的 VOUT 端子
J3用于实现使能的 2 引脚接头。添加分流器以将 EN 接地并禁用器件。
J4用于电源正常电阻器上拉连接的 2 引脚接头。添加分流器以上拉至 VOUT。
TP1VIN 测试点
TP2EN 测试点
TP3SW 节点测试点
TP41.8V 测试点
TP5PGOOD 上拉测试点
TP6PGOOD 测试点
TP7PGND 测试点
TP8SS/TRK 测试点
TP9PGND 测试点
TP10TPS54824 连接器的分压器网络和输出电压之间的测试点。用于环路响应测量。
TP11PGND 测试点
TP12AGND 测试点
TP13AGND 测试点
TP14PGND 测试点
TP15为同步提供外部 CLK 的测试点。应组装 C20 和 R10 才能使用。