ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

背景

TPS54824 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,可提供高达 8A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4.5V 至 17V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示在使用 TPS54824 稳压器进行设计时可实现的小印刷电路板面积。RT/CLK 引脚配置为 700kHz 开关频率。TPS54824 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54824 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54824 还提供可调节软启动、欠压锁定输入以及电源正常输出。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS54824EVM-779VIN = 4.5 V 至 17 V0A 至 8A