ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

物料清单

表 4-1 列出了 TPS54824EVM-779 的物料清单。

表 4-1 TPS54824EVM-779 物料清单
名称数量说明封装参考器件型号制造商
C3、C4210μF电容,陶瓷,10µF,35V,±20%,X5R,12061206C3216X5R1V106M160ABTDK
C5、C6、C830.1μF电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603060306033C104KAT2AAVX
C71100μF电容,铝,100µF,50V,±20%,0.18Ω,TH电容,10x12.5mmUBT1H101MPD1TDNichicon
C9、C10、C11、C12447μF电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X5R,12061206GRM31CR60J476ME19L村田(Murata)
C1618200pF电容器,陶瓷,8200pF,25V,±10%,X7R,06030603GRM188R71E822KA01D村田(Murata)
C17127pF电容,陶瓷,27pF,50V,±5%,C0G/NP0,06030603GRM1885C1H270JA01D村田(Murata)
C1812200pF电容器,陶瓷,2200pF,25V,±10%,X7R,06030603GRM188R71E222KA01DMuRata
C191100pF电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,06030603885012006057Wurth Elektronik(伍尔特电子)
J1、J22端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH2x1 5.08mm 端子块ED120/2DSOn-Shore Technology(岸上科技)
J3、J42接头,100mil,2x1,金,TH接头,100mil,2x1,THHTSW-102-07-G-SSamtec
L111μH电感器,1µH,14.4A,0.0064Ω,SMD6.95x2.8x6.6mmCMLE063T-1R0MSCyntec
LBL11热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷PCB 标签 0.650"(高)x 0.200"(宽)THT-14-423-10Brady
R11100k电阻,100kΩ,5%,0.1W,06030603CRCW0603100KJNEAVishay-Dale
R2186.6k电阻,86.6k,1%,0.1W,06030603CRCW060386K6FKEAVishay-Dale
R4110电阻,10Ω,5%,0.1W,06030603CRCW060310R0JNEAVishay-Dale
R519.53k电阻,9.53k,1%,0.1W,06030603CRCW06039K53FKEAVishay-Dale
R616.04k电阻,6.04k,1%,0.1W,06030603CRCW06036K04FKEAVishay-Dale(威世达勒)
R7169.8k电阻,69.8k,1%,0.1W,06030603CRCW060369K8FKEAVishay-Dale
R8112.1k电阻,12.1kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060312K1FKEAVishay-Dale
R9130.9k电阻,30.9kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060330K9FKEAVishay-Dale(威世达勒)
SH-J1、SH-J221x2分流器,100mil,镀金,黑色分流器SNT-100-BK-GSamtec
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP1515测试点,微型,SMTTestpoint_Keystone_Miniature5015Keystone
U114.5V 到 17V 输入、8A 同步降压稳压器,RNV0018B (VQFN-HR-18)RNV0018BTPS54824RNVR德州仪器(TI)
C1,C2022μF电容,陶瓷,22µF,35V,±20%,X5R,12061206C3216X5R1V226M160ACTDK
C20047pF电容,陶瓷,47pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603060306035A470JAT2AAVX
FID1、FID2、FID30基准标记。没有需要购买或安装的元件。基准不适用不适用
R1002.00k电阻,2.00k,1%,0.1W,06030603CRCW06032K00FKEAVishay-Dale(威世达勒)